Produkt  FW-MRKPM0416-P-S-0608

samostatný konektor

7/8″ Power

zásuvka 7/8″ přímá

Ident.číslo: 6914504
    • šroubovací svorky
    • počet žil: 4
    • závit PG9
    • průměr kabelu 6,0…8,0 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101496925
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu CZ
Hmotnost 46 g

Technické údaje

Použití Signál, Napájení
Konektor A zásuvka, 7/8″-16UN, přímý
Počet pinů 4
Typ připojení šroubovací svorky
Závit PG9
Materiál pouzdra plast, PA
Materiál převlečné matice / šroubu hliník, Al, eloxováno
Vnější průměr kabelu 6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.34…1.5 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 9 A

Select Country

Turck worldwide

to top