Produkt FCS-M18-LIX
hlídání průtoku
ponorný senzor s vyhodnocovací elektronikou
Ident.číslo: 6870707- senzor pro plynná média
- kalorimetrický princip měření
- nastavení potenciometrem
- LED indikace připravenosti k provozu
- senzor z niklované mosazi
- DC 3drát, 19,2…28,8 VDC
- analogový výstup 4…20 mA

Všeobecné údaje
EAN | 4047101175110 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
Tarifní číslo zboží | 90268020000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 231 g |
Technické údaje
Funkce | hlídání průtoku |
Pouzdro | ponorný senzor |
Procesní připojení | M18 × 1 |
Médium | plyny |
Funkční princip | kalorimetrický |
Napájecí napětí | 19.2…28.8 VDC |
Výstupní funkce | analogový výstup |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál senzoru | mosaz |
Materiál pouzdra | kov, CuZn |
Teplota média | -20… +70 °C |
Okolní teplota | -20… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | UL |