Produkt  BTS-DSU35-Z03

montážní příslušenství

Montážní sada

Ident.číslo: 6900231

    Montážní sada pro velké rotační pohony:

    Ø distanční desky a kroužku: max. 110 mm

    rozteč otvorů na přírubě: 30 x 130 mm

    připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm / Ø max.70 mm

    Součást dodávky:

    1x distanční deska Ø 30 mm (POM)

    1x kroužek Ø 20 mm (PP-GF30)

    Montáž spodní desky:

    2x šroub M5 x 12 DIN 912-A2

    2x šroub M5 x 45 DIN 912-A2

    2x pojistná podložka A4 DIN 137-A2

    Montáž puku s kroužkem:

    1x šroub M6 x 45 DIN 7991-A2

    Distanční kroužek má křížovou drážku 4 x 4 mm, která umožňuje, aby byl puk namontován otočený o 90 °, vhodný pro příčně namontované pohony.

#

Všeobecné údaje

EAN 4047101112337
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 89 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní sada
pro použití dvojité senzory
Materiál pouzdra plast, PP-GF30

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top