Nové softwarové funkce zjednodušují konstrukci, uvádění do provozu a údržbu zařízení IO-Link společnosti Turck

Turck zjednodušuje práci s IO-Link zařízeními

Rozsáhlá aktualizace IO-Link masterů Turck zjednodušuje parametrizaci, uvádění do provozu a údržbu zařízení IO-Link

Společnost Turck zjednodušila integraci a ovládání zařízení IO-Link rozsáhlou aktualizací webového prohlížeče pro své blokové I/O moduly. Nový webový server s optimalizovaným vedením uživatele, intuitivním designem, kontextovými funkcemi nápovědy a chytrými softwarovými komponentami, jako je IODD Configurator, zjednodušuje uvádění do provozu a údržbu zařízení IO-Link, jako jsou např. radarové senzory.

Zákaznické výhody

  • Přístup k informacím o všech relevantních parametrech prostřednictvím webového konfigurátoru IODD formou prostého textu
  • Integrace zařízení IO-Link přímo do Profinet Engineering

IODD Configurator umožňuje jednodušší integraci

Uživatelé tak mohou vyvolat komponenty, jako je radarový monitor, pomocí webového konfiguračního nástroje, aniž by potřebovali další software. Konfigurátor IODD poskytuje například přístup k informacím prostého textu o všech příslušných parametrech a graficky zobrazuje křivku měření snímače. Nyní jej lze použít jako součást aktualizace webového serveru na všech aktuálních verzích firmwaru masterů IP67-IO-Link TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL a také FEN20-4IOL IP20.

Integrace přímo z Profinet Engineering

Použití Simple IO-Link Device Integration (SIDI) společnosti Turck značně zjednodušuje konstrukci IO-Link zařízení. IO-Link mastery se SIDI umožňují se zařízeními zacházet jako s originálními moduly Profinet s vlastním záznamem GSDML. Uživatelé si mohou vybrat zařízení z knihovny a integrovat je pomocí rozevíracích polí bez potřeby jakéhokoli programování nebo dalšího softwaru.

Flexibilní celkové řešení pro práci se zařízeními IO-Link

Propojení stávajících systémů s jejich vlastními softwarovými řešeními umožňuje společnosti Turck poskytnout flexibilní celkové řešení pro manipulaci se zařízeními IO-Link jak v oblasti strojírenství, tak pro uvádění do provozu a údržbu.


Klíčové funkce

  • Jednoduché uvedení do provozu a údržba IO-Link zařízení pomocí konfigurátoru IODD
  • Použití webového konfigurátoru IODD je možné bez technických nástrojů
  • Přímá integrace zařízení v systému Profinet s velmi krátkou dobou uvedení do provozu pomocí SIDI

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link

IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci.


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více

Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link.


Whitepaper: Kontrola stavu s IO-Link

Zjistěte, jak můžete pomocí inteligentního rozhraní chránit svůj stroj před neplánovanými prostoji


Leták: Řešení IO-Link All-in-One

Získejte přehled o našem portfoliu IO-Link


Select Country

Turck worldwide

to top