Senzory s faktorem 1 a nejdelší spínací vzdáleností jsou nyní dostupné ve variantě s IO-Link

Uprox3 senzory s IO-Link

20/15 – IO-Link umožňuje indukčním senzorům uprox3 společnosti Turck univerzální spínání, včetně identifikace.

Mülheim, 20. října 2015

Turck nyní nabízí své vlajkové senzory uprox3 také ve variantě s IO-Link. Inteligentní rozhraní dělá z indukčního senzoru s faktorem 1 univerzální senzor, který lze přizpůsobit více než 100 000 individuálním požadavkům. Například dvě spínací vzdálenosti (každá buď NC nebo NO i jako PNP nebo NPN) umožňují dřívější varování na předměty podléhající opotřebení. Uživatel tak může přijmout opatření, bez kterých dříve docházelo k selhání. Také lze nastavit různé časové funkce, například zpožděné rozepnutí pro sledování rychlosti. Tyto možnosti jsou dostupné také v I/O režimu senzoru, který pracuje jako běžný digitální výstup.

V IO-Link režimu senzor pracuje jako IO-Link master. To umožňuje přístup ke všem parametrům a vyhodnocovacím funkcím. Inteligentní uchovávání dat s IO-Link 1.1 umožňuje vyměnit senzor bez potřeby dalšího nastavení. Procesní data senzoru uprox3-IOL poskytují další analytické možnosti, jako jsou specifické spínací body, teplotní limity nebo identifikační číslo. Ty lze využít k identifikaci až 256 různých senzorů. Kontrola přítomnosti nosičů obrobků nebo měničů nástrojů a jejich nepřetržitá identifikace tak může být prováděna jediným senzorem.

Turck nejprve nabízí čtyři varianty senzorů uprox3 s IO-Link: variantu M12 se spínací vzdálenosti až 6 mm, variantu M18 se spínací vzdálenosti až 10 mm. Senzory jsou dostupné v pouzdře z chromované mosazi nebo s teflonovým pláštěm pro aplikace ve svařovnách.

Turck nyní nabízí své vlajkové senzory uprox3 také ve variantě s IO-Link. Inteligentní rozhraní dělá z indukčního senzoru s faktorem 1 univerzální senzor, který lze přizpůsobit více než 100 000 individuálním požadavkům. Například dvě spínací vzdálenosti (každá buď NC nebo NO i jako PNP nebo NPN) umožňují dřívější varování na předměty podléhající opotřebení. Uživatel tak může přijmout opatření, bez kterých dříve docházelo k selhání. Také lze nastavit různé časové funkce, například zpožděné rozepnutí pro sledování rychlosti. Tyto možnosti jsou dostupné také v I/O režimu senzoru, který pracuje jako běžný digitální výstup.

V IO-Link režimu senzor pracuje jako IO-Link master. To umožňuje přístup ke všem parametrům a vyhodnocovacím funkcím. Inteligentní uchovávání dat s IO-Link 1.1 umožňuje vyměnit senzor bez potřeby dalšího nastavení. Procesní data senzoru uprox3-IOL poskytují další analytické možnosti, jako jsou specifické spínací body, teplotní limity nebo identifikační číslo. Ty lze využít k identifikaci až 256 různých senzorů. Kontrola přítomnosti nosičů obrobků nebo měničů nástrojů a jejich nepřetržitá identifikace tak může být prováděna jediným senzorem.

Turck nejprve nabízí čtyři varianty senzorů uprox3 s IO-Link: variantu M12 se spínací vzdálenosti až 6 mm, variantu M18 se spínací vzdálenosti až 10 mm. Senzory jsou dostupné v pouzdře z chromované mosazi nebo s teflonovým pláštěm pro aplikace ve svařovnách.

Select Country

Turck worldwide

to top