Snímač průtoku FS501 rozšiřuje řadu snímačů tekutin FS+ společnosti TURCK o další měřicí variantu.

Robustní snímač průtoku s IO-Link

Snímač FS501 od společnosti TURCK lze flexibilně konfigurovat a měří jak průtok, tak teplotu

Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu snímačů tekutin FS+ o průtokový snímač FS501. Toto robustní zařízení s krytím IP67 měří rychlost proudění a objemový průtok v kapalných médiích a poskytuje také údaje o teplotě. Uživatelé mohou libovolně konfigurovat spínací a analogové výstupy a díky funkci Smart Sensor Profile mohou těžit z jednoduché integrace do prostředí IO-Link. Snímač FS501 je vhodný pro potrubí o průměru 15 až 250 mm a pokrývá tak širokou škálu aplikací v průmyslové automatizaci.

Vaše výhody

  • Menší počet variant díky flexibilní konfiguraci
  • Kombinace měření průtoku a teploty šetří náklady na další snímače
  • Digitální sběr dat pro aplikace IIoT
  • Snadná instalace díky ponornému provedení

Snadná kontrola průtoku
Rozhraní IO-Link v souladu s profilem Smart Sensor Profile umožňuje přístup k procesním datům a funkcím, jako je Single Value Teach pro uložení aktuální rychlosti proudění jako spínacího bodu, Dynamic Teach a Totalizer. V režimu Dynamic Teach senzor automaticky přizpůsobuje spínací body měnícím se podmínkám. Funkci Totalizer lze využít ke stanovení údajů o spotřebě strojů – přímo v senzoru. 


OBLASTI POUŽITÍ

  • Chladicí okruhy v průmyslové automatizaci
  • Čisticí a mycí systémy
  • Menší závody v zpracovatelském průmyslu

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Měření rychlosti proudění a objemového průtoku
  • Profil IO-Link Smart Sensor (SSP)
  • Konfigurovatelné spínací a analogové výstupy pro průtok a teplotu
  • 4–20 mA, 0–10 V a další varianty
  • Jeden senzor pro trubky o průměru 15 až 250 mm

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link

IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci.


Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více

Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link.


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o hlídači průtoku FS501 s IO-Link

Schválení, technické listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další


Select Country

Turck worldwide

to top