Nové IO-Link mastery řady Efficiency Line od společnosti TURCK umožňují efektivní realizaci automatizačních konceptů založených na technologii IO-Link.
IO‑Link master třídy A v provedení Efficiency
Nové IO-Link mastery řady Efficiency Line od společnosti TURCK s krytím IP67 snižují náklady na decentralizovanou automatizaci ve standardních aplikacích.
Společnost TURCK představuje dva nové IO-Link mastery řady Efficiency Line s krytím IP67 a osmi porty třídy A, které mohou alternativně poskytovat až 12 univerzálních digitálních vstupů nebo výstupů. Tato cenově výhodná zařízení jsou určena pro aplikace s omezenými požadavky na proudový a teplotní rozsah a jsou zvláště vhodná pro připojení inteligentních senzorů. Jako multiprotokolová zařízení podporují Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP a CC Link IE Field Basic, což umožňuje nákladově efektivní implementaci kompletních aplikací IO-Link v těchto sítích bez rozvaděče.
Vaše výhody
- Hospodárná realizace automatizačních konceptů založených na rozhraní IO-Link
- Zjednodušené uvedení do provozu a parametrizace přímo v terénu díky systémům SIDI a TAS
- Snížená náročnost instalace díky decentralizované architektuře s krytím IP67
Specifikace určená pro standardní použití
Úsporné IO-Link mastery mají ultrazvukem svařované pouzdro s krytím IP67 a jsou určeny pro provozní teploty od −25 do +60 °C. V závislosti na variantě poskytují porty proud až 1 A nebo 0,5 A. Integrovaný webový server s konfigurátorem IODD zjednodušuje parametrizaci připojených zařízení a zkracuje dobu uvedení do provozu. Typickými oblastmi použití jsou aplikace inteligentních senzorů, ve kterých je několik zařízení IO-Link připojeno, parametrizováno a monitorováno přímo v terénu.
Varianty řady Efficiency Line, TBEN-ELL-8IOLA (M12 power, kódování L) a TBEN-ELAE-8IOLA (M12 power kódování A), se liší pouze kódováním a počtem napájecích konektorů M12. Pro aplikace s vyššími požadavky nabízí společnost TURCK i nadále IO-Link mastery TBEN-L a TBEN-S řady Performance Line.
OBLASTI POUŽITÍ
- Strojírenství a výroba zařízení
- Automatizace výroby a montáže
- Pohyb materiálu a mobilní stroje
- Průmyslová prostředí IIoT
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
- 8 portů IO-Link třídy A s možností alternativního využití DXP
- Podpora více protokolů průmyslového ethernetu
- Integrovaný webový server s konfiguračním nástrojem IODD
- Napájení konektory M12 a kryt s krytím IP67
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci.
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o IO-Link masteru třídy A v provedení Efficiency
Schválení, technické listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další
Select Country
Turck worldwide

