Monitorování stavu kabelů díky konektorům M12Plus
Společnost Turck přesouvá monitorování stavu kabeláže přímo do konektoru - včetně bezdrátového přenosu naměřených hodnot prostřednictvím technologie Bluetooth Low Energy.
Rychlý přehled
Problémy s vadnou kabeláží a kontakty mohou vést k nákladným odstávkám zařízení a neplánované údržbě - a jsou jednou z nejčastějších příčin poruch. Inteligentní konektory M12Plus společnosti Turck nyní poskytují řešení a umožňují monitorování stavu kabelů a kontaktů měřením proudu a napětí. Kabel je průběžně analyzován díky funkci včasné detekce poklesu napětí. Zdroje chyb lze identifikovat a lokalizovat, protože každému konektoru je přiřazena jedinečná adresa. To zajišťuje bezproblémový provoz zařízení a zabraňuje nákladným odstávkám nebo neplánované údržbě. Konektor M12Plus umožňuje zcela nový přístup k prediktivní údržbě.
Navzdory dalšímu rozvoji bezdrátových systémů a komunikačních spojení vyžaduje digitální transformace průmyslu i do budoucna bezpečná řešení kabelových spojení. Vzhledem k tomu, že zavádění průmyslového internetu věcí (IIoT) stále postupuje, budou také chytrá a síťová zařízení vždy potřebovat spolehlivé komunikační připojení a napájení. Konektivita tak hraje zásadní roli i v digitální transformaci průmyslu.
Společnost Turck již po desetiletí nabízí širokou škálu produktů pro konektivitu, od standardního konektoru M12 přes rozbočovače až po sady kabelů na míru. Rozsáhlá nabídka společnosti Turck, zahrnující několik typů připojení a variant kabelů, vytváří řadu flexibilních možností kombinací, které pokrývají velké množství aplikací.
Technologie pro včasné odhalení problémů
Čas však nestojí na místě, a to ani v oblasti technologie připojení. Jednou z posledních inovací v této oblasti je konektor M12Plus společnosti Turck, který se skládá z konektoru M12 s integrovanou elektronikou pro monitorování napětí a proudu a který byl vyvinut ve spolupráci s IMS Connector Systems a Fraunhofer EMI. Konektor M12Plus přesouvá monitorování stavu kabelů vystavených silnému namáhání přímo na úroveň technologie připojení.
Kromě zabudované měřicí technologie je M12Plus vybaven také vestavěným čipem Bluetooth. To mu umožňuje měřit napětí a proudy a odesílat tyto naměřené hodnoty do datového rozhraní v zařízení, jako je například TBEN-PLC společnosti Turck. Díky hardwarovému klíči Bluetooth může robustní řídicí jednotka s krytím IP67 číst data z řady zařízení podporujících technologii Bluetooth a intervaly snímání lze nastavit pro konkrétní aplikaci tak, aby byl zajištěn optimální výkon. Data z kabelu jsou do řídicí jednotky přenášena v reálném čase. Tyto informace lze využít k určení potenciálních problémů, jako jsou poklesy napětí v kabelu nebo v kontaktu zástrčky, a to ještě předtím, než připojení skutečně selže. V případě potřeby lze řídicí jednotku naprogramovat tak, aby se alarm spustil, jakmile je dosaženo určité prahové hodnoty.
Účinná ochrana před poruchami kabelů
K postupné degradaci měděného drátu může docházet v aplikacích, kde jsou kabely často ohýbány ve vlečných řetězech nebo na robotech. Miliony tahových a torzních namáhání přítomných v těchto aplikacích zhoršují kvalitu mědi a mohou způsobit přerušení drátů nebo vláken.
Inteligentní konektor M12Plus s integrovanou měřicí elektronikou se skládá ze čtyřžilového kabelu (4 x 0,34 mm²) řady TXL s polyuretanovým vnějším pláštěm a je speciálně navržen pro použití ve vlečných řetězech. Na obou koncích kabelu snímače/aktoru jsou namontovány konektory M12 s kódováním A. Toto provedení odpovídá nejnovějšímu standardu používanému v mnoha průmyslových provozech.
Senzor integrovaný v konektorech M12Plus umožňuje přesné měření napětí a proudu v zásuvce a zástrčce. Porovnání vstupních a výstupních hodnot tak umožňuje včas odhalit problémy, jako je například zalomení kabelu, přerušení kabelu nebo nedostatečné napájení. Vysoce přesné naměřené hodnoty umožňují přesné sledování kvality kontaktů pro trvalé a spolehlivé připojení. Jsou zde zohledněny faktory, jako je koroze kontaktů nebo opotřebení opakovaným párováním.
Optimalizovaná dostupnost zařízení díky přesnému umístění kabelů
Provoz s tisíci přípojek představuje významný problém: v případě poruchy kabelové přípojky musí technik nejprve lokalizovat poruchu v terénu a samozřejmě tak učinit co nejrychleji, aby minimalizoval případné finanční ztráty způsobené odstávkou závodu. U konektorů s krytím IP67 to vyžaduje mnohem více úsilí než u kabeláže v rozváděči.
Inteligentní konektor M12Plus společnosti Turck zde poskytuje řešení a nabízí zásadní výhodu pro lokalizaci: jedinečná adresa MAC každého konektoru M12Plus umožňuje identifikovat kabel ohrožený poruchou přímo prostřednictvím dokumentace. Aniž by technik ztrácel drahocenný čas lokalizací poruchy, může nyní postižený kabel nahradit vhodnou náhradou v době, kterou si sám zvolí, takže zařízení může pokračovat v provozu bez neplánovaných odstávek.
Konfigurace pomocí Turck Automation Suite
Konfiguraci konektorů M12Plus a vizualizaci měřených hodnot lze pohodlně provádět prostřednictvím nástroje IIoT a servisního nástroje TAS (Turck Automation Suite) společnosti Turck. Sada nástrojů založená na prohlížeči byla v nejnovější verzi rozšířena o potřebné funkce. Prostřednictvím TAS lze například každému zařízení M12Plus přidělit individuální označení. Pokud hledáte konkrétní konektor ve svém závodě, můžete jej konkrétně rozblikat kliknutím na něj. Vizualizaci hodnot aplikovaného proudu a napětí lze rovněž vyvolat prostřednictvím TAS pouhým kliknutím myši.
Výhled
Představený M12Plus je prvním modelem nové generace inteligentních konektorů, které lze navrhnout v mnoha dalších variantách a speciálně přizpůsobit individuálním požadavkům. To zahrnuje další vývoj, jako je provedení specifické pro konkrétní aplikace, kabely s různými průřezy, různý počet žil a také široký výběr napěťových rozsahů.
Autor | Andreas Ix je ředitelem produktového managementu konektivity ve společnosti Turck
Rozhovor s odborníkem: M12Plus
Walk & Talk: M12Plus
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide



-turck-image.jpg)


