Rozvaděče patří minulosti: TBEN-PLC přináší PLC do prostoru stroje a umožňuje vytvoření modulárního konceptu stroje

Kompaktní PLC v IP67 s Codesys 3

27/16 – Robustní TBEN-L-PLC kontrolér společnosti Turck umožňuje vytvoření modulárního konceptu stroje pro aplikace Industry 4.0 bez použití rozvaděče

Mülheim, 27. října 2016

Společnost Turck představuje svůj kontrolér TBEN-PLC Codesys 3 jako kompaktní PLC se stupněm krytí IP67 pro řízení malých a modulárních strojů. Vzhledem k jeho robustnímu provedení a stupni krytí IP67, může být TBEN-PLC nasazen přímo na stroji a řídit tak stroje a výrobní linky bez potřeby zabudování do rozvaděče. Koncept automatizace stroje a použití konfekčních kabelů snižuje potřebné úsilí na vedení kabelů a zjednodušuje uvádění do provozu. Decentralizované řešení bez použití rozvaděče také šetří čas a náklady.

Velký počet komunikačních rozhraní zdůrazňuje obrovskou flexibilitu nového TBEN-PLC: Pokud je zařízení použito jako master, podporuje kromě standardních průmyslových ethernet protokolů Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP také protokoly Modbus RTU, CANopen a SAE J1939. V Codesysu lze také podle potřeby využít sériové rozhraní RS232 a RS485. Kompaktní kontrolér také nabízí osm univerzálních I/O kanálů pro přímé připojení senzorů a akčních členů.

TBEN-PLC může pracovat také jako slave v průmyslových ethernet sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP i v sítích Modbus RTU a CANopen. To umožňuje použití kontroléru jako protokolového překladače. PLC může například pracovat jako CANopen manager pro modul stroje připojený na CANopen a připojit tento modul do řídicího systému běžícího na Profinetu. V rámci zvyšující se digitalizace průmyslu, toto umožňuje současnému konceptu stroje vyhovět požadavkům úzce propojené, vysoce flexibilní výroby.

V kombinaci s bezpečnostním I/O modulem a dalšími I/O moduly společnosti Turck v krytí IP67 lze bez použití rozvaděče realizovat komplexní řízení stroje včetně bezpečnostní technologie.

Společnost Turck představuje svůj kontrolér TBEN-PLC Codesys 3 jako kompaktní PLC se stupněm krytí IP67 pro řízení malých a modulárních strojů. Vzhledem k jeho robustnímu provedení a stupni krytí IP67, může být TBEN-PLC nasazen přímo na stroji a řídit tak stroje a výrobní linky bez potřeby zabudování do rozvaděče. Koncept automatizace stroje a použití konfekčních kabelů snižuje potřebné úsilí na vedení kabelů a zjednodušuje uvádění do provozu. Decentralizované řešení bez použití rozvaděče také šetří čas a náklady.

Velký počet komunikačních rozhraní zdůrazňuje obrovskou flexibilitu nového TBEN-PLC: Pokud je zařízení použito jako master, podporuje kromě standardních průmyslových ethernet protokolů Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP také protokoly Modbus RTU, CANopen a SAE J1939. V Codesysu lze také podle potřeby využít sériové rozhraní RS232 a RS485. Kompaktní kontrolér také nabízí osm univerzálních I/O kanálů pro přímé připojení senzorů a akčních členů.

TBEN-PLC může pracovat také jako slave v průmyslových ethernet sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP i v sítích Modbus RTU a CANopen. To umožňuje použití kontroléru jako protokolového překladače. PLC může například pracovat jako CANopen manager pro modul stroje připojený na CANopen a připojit tento modul do řídicího systému běžícího na Profinetu. V rámci zvyšující se digitalizace průmyslu, toto umožňuje současnému konceptu stroje vyhovět požadavkům úzce propojené, vysoce flexibilní výroby.

V kombinaci s bezpečnostním I/O modulem a dalšími I/O moduly společnosti Turck v krytí IP67 lze bez použití rozvaděče realizovat komplexní řízení stroje včetně bezpečnostní technologie.

Stáhnout text [EN] a obrázek

Select Country

Turck worldwide

to top