ŠKOLENÍ: BEZPEČNOST STROJŮ A OSOB – LEGISLATIVA

Termíny školení: čtvrtek 22. 10. 2026 nebo čtvrtek 5. 11. 2026

Místo konání: sídlo společnosti Turck, s.r.o. | Na Brně 2065, Hradec Králové 500 06 (školení lze absolvovat i on-line formou)

Obsah školení:

  • Základní principy bezpečnosti na stroji a legislativa
  • Konstrukce stroje a jeho rizika, zabránění rizik technickými prostředky
  • včetně související legislativy
  • Přehled aktuální legislativy
  • Bezpečnost strojů a osob – legislativa
  • Přehled norem, které se týkají zajištění bezpečnosti osob na pracovišti

Připravte se na požadavky nové normy ČSN EN ISO 12100 – zařazeno do podzimních termínů školení.

Harmonogram školení:

8:00– 8:30 PŘÍJEZD, PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

8:30– 10:30

  • Představení společnosti
  • Rozsah platnosti nařízení o strojních zařízeních 2023/1230/EU + orientační seznam
  • bezpečnostních součástí dle přílohy II
  • Hospodářské subjekty
  • Předpoklad shody, příloha I a moduly pro posouzení shody strojního zařízení, které je uváděno
  • na trh nebo do provozu dle nařízení 2023/1230/EU od 20. 01. 2027 (do 19. 01. 2027 je uplatňován
  • postup dle směrnice 2006/42/ES)
  • Technická dokumentace pro strojní zařízení dle přílohy IV, Části A
  • Technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení dle přílohy IV, Části B

10:30– 10:45 PŘESTÁVKA

10:45– 12:15

  • Návod k použití dle přílohy III, článku 1.7.4 + Návod k montáži neúplného strojního zařízení
  • dle přílohy XI
  • Značení strojních zařízení nebo souvisejících výrobků dle požadavků článku 10,
  • odstavce 5 a 6 a dle přílohy III, článek 1.7.3
  • Příloha V, část A – EU prohlášení o shodě strojního zařízení a souvisejících výrobků
  • Příloha V, část B – EU prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení
  • Úprava strojního zařízení

12:15– 12:45 OBĚD

12:45– 14:45

  • Platná legislativa v ČR
  • Novinky v bezpečnostních normách – harmonizované ISO normy
  • Riziko, posuzování rizik na příkladovém modelu
  • Odhad rizika
  • Posuzování PLr dle ČSN EN ISO 13849-1:ed2
  • PLr x SIL
  • ČSN EN ISO 10218-1 , 10218-2:2025
  • Přístup k technickým normám
  • Přehled předpisů, které se týkají zajištění bezpečnosti osob na pracovišti
  • Konstrukce stroje a jeho rizika, zabránění rizik technickými prostředky včetně související legislativy

14:45 – 15:00 PŘESTÁVKA

15:00 – 16:00 INDIVIDUÁLNÍ BODY A DOTAZY

Zaujala vás nabídka školení? Pokud se chcete dozvědět více o obsahu, termínech nebo ceně školení, obraťte se na e-mail marketing-cz@turck.com

Select Country

Turck worldwide

to top