IIoT Ready: Enkodéry IO-Link jsou nyní k dispozici ve všech segmentech portfolia kodérů Turck - od řady Efficiency, přes Industrial, až po řadu Premium

Rychlé IO-Link enkodéry s COM3

Nové modely enkodérů společnosti Turck podporují řešení IIoT s inteligentními daty a dosahují přenosových rychlostí 230,4 Kbit/s

Společnost Turck rozšířila své komplexní portfolio enkodérů a nyní nabízí enkodéry s rozhraním IO-Link v řadách Efficiency a Industrial. Modely IO-Link jsou tak nyní k dispozici také v dalších dvou kategoriích, kromě bezkontaktních enkodérů QR24 řady Premium. Nové enkodéry s COM3 podporují nejnovější a nejrychlejší rozhraní IO-Link na trhu s přenosovou rychlostí 230,4 Kbit/s, což umožňuje značné zlepšení řídicích obvodů. Enkodéry také přicházejí s integrovanými teplotními senzory a v případě potřeby mohou směrovat předem zpracovaná data o poloze k IO-Link masterům. Díky svým inteligentním datům podporují zařízení implementaci řešení IIoT, například pro prediktivní údržbu.

Zákaznické výhody

  • Vysoká dostupnost zařízení: Mimořádně robustní a bezúdržbové díky konceptu dvojitého ložiska a získávání energie
  • Vylepšená kvalita řízení: Přenosová rychlost 230,4 Kbit/s zvládne i vysoké objemy dat
  • Maximální flexibilita: Varianty zařízení od Efficiency po Premium Line
  • Rychlé uvedení do provozu: Funkce ukládání dat umožňuje automatickou parametrizaci po výměně zařízení

Nepřetržitý provoz bez pravidelné údržby
Speciální konstrukce ložisek činí snímače enormně odolné proti vibracím nebo nárazům na hřídel. Technologie získávání energie zajišťuje nepřetržitý provoz s nulovou údržbou, protože nové víceotáčkové snímače IO-Link detekují počet otáček, i když jsou odpojeny od napájení - bez další baterie nebo mechanických převodů. To uživatelům ušetří nutnost výměny baterie a pravidelné údržby.

Automatická parametrizace po výměně zařízení
Enkodéry umožňují jednoduché a jednotné zpracování dat pomocí profilu inteligentního senzoru IO-Link (SSP), který podrobně a jednotně definuje datovou sémantiku informačního modelu IO-Link bez ohledu na dodavatele. Funkce ukládání dat enkodérů IO-Link umožňuje uživatelům vyměnit vadná zařízení bez dalšího úsilí, protože master IO-Link poskytuje novému enkodéru všechny potřebné parametry bez nutnosti nastavování parametrů.

Ze senzoru do cloudu
Nové enkodéry znovu zdůrazňují tvrzení společnosti Turck, že je dodavatelem úplné řady IO-Link zařízení a masterů. Tímto způsobem může Turck nabídnout komplexní řešení IIoT, od senzoru po cloud - a zpět.

Oblasti použití

  • Logistika
  • Obalové hospodářství
  • Jiná odvětví, ve kterých je vyžadována digitalizace založená na nákladech

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • IO-Link 1.1
  • Přenosová rychlost 230,4 Kbit/s (COM3)
  • Speciální konstruce ložisek
  • Technologie získávání energie (víceotáčkové enkodéry)
  • Funkce ukládání dat

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Rychlý přehled: Rotační snímače IO-Link

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Stručný přehled: Správný enkodér pro vaši aplikaci

Ať už jde o typ výstupu nebo průměr hřídele, s naším průvodcem rychle najdete správný enkodér


Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět víc

Základní technické informace o IO-Link


Leták: Měření rotačního pohybu nebo změny úhlu

Získejte přehled o široké nabídce enkodérů společnosti Turck


Produktová data

Detaily o IO-Link enkodérech

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a další


Select Country

Turck worldwide