Bezpečnostní I/O moduly
Pro bezpečnostní aplikace nabízí společnost Turck I/O moduly s krytím IP67, s bezpečnostními digitálními vstupy a s univerzálními digitálními kanály, které mohou být použity jako vstupy nebo jako výstupy. Moduly jsou navíc vybaveny univerzálnmi další...
Pro bezpečnostní aplikace nabízí společnost Turck I/O moduly s krytím IP67, s bezpečnostními digitálními vstupy a s univerzálními digitálními kanály, které mohou být použity jako vstupy nebo jako výstupy. Moduly jsou navíc vybaveny univerzálními digitálními kanály bez bezpečnostní funkce a IO-LInk master porty. Tak je možné jeden sběrnicový modul, s krytím IP67, použít jak pro bezpečnostní, tak pro běžné nebo IO-Link přístroje. Pomocí IO-Link hubu je možné připojit až 32 dalších univerzálních digitálních signálů. Informace k Turck Safety Configurator naleznete na www.turck.de/tsc. méně...