Produkt  CF-M-6-M18-A4

Příslušenství

svěrací šroubení

pro teplotní senzory

Ident.číslo: 9910525
    • šroubení pro přímou montáž teplotních čidel řady TP
    • kovová kleština
    • pro sondu s průměrem 6 mm
    • procesní připojení vnější závit M18x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101228700
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu IT
Hmotnost 67 g

Technické údaje

Příslušenství svěrací šroubení
pro použití snímače tlaku
Procesní připojení vnější závit M18 × 1
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)

Select Country

Turck worldwide

to top