Produkt Cable-DN-43-1000M
Napájecí kabel, PUR
Ident.číslo: 8020227- napájecí kabel: 4 × 1,5 mm2
- materiál pláště: PUR, barva: šedá
- průměr pláště: 7,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolný vůči oleji a nehořlavý
- bez halogenů
- délka kabelu: 1000 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047106053642 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
Tarifní číslo zboží | 85444995900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Počet vodičů | 4 |
Průřez žíly | 1.5 mm² |
Průměr kabelu | Ø 7.5 mm |
Délka kabelu | 1000.0 m |
Materiál kabelu | PUR, šedá |
Stínění | ne |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |