Produkt  IM12-CD01-2R-1U-0/L

Vazební relé

1kanálový

Ident.číslo: 7580622
    • vstupy nejsou polarizované
    • vstupem E1 jsou řízeny současně oba výstupy
    • zapojení NE zátěže: k dispozici SIL 3 bezpečnostní funkce pro zátěž NE (Normally Energized) - odpojení napájení v bezpečném stavu
    • zapojení ND zátěže: k dispozici SIL 3 bezpečnostní funkce pro zátěž ND (Normally De-Energized) - napájení v bezpečném stavu
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
    • odnímatelné šroubovací svorky
    • ATEX použití v zóně 2
    • SIL 3
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101388558
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- stejnosměrné napájení
Tarifní číslo zboží 85369095000
Země původu DE
Hmotnost 144 g

Technické údaje

Typ signálu Digitální výstup
Typ přístroje oddělovací relé
Ex provedení ne
Certifikáty cULus
Funkční bezpečnost (SIL/PL) SIL3
Jmenovité napětí 24 VDC
Počet kanálů 1
Digitální výstup signál s omezením proudu / napětí
Elektrické připojení odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM(X)12

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top