Produkt IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC
Příslušenství
Napájecí modul — Power Bridge
Ident.číslo: 7580610- souhrnné poruchové hlášení pomocí relé
- jednoduché nebo redundantní napájení
- napájecí vstupy jsou odděleny
- ochrana proti přepólování
- odnímatelné šroubovací svorky
- Power-Bridge (konektor součástí přístroje)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- použití v zóně 2

Všeobecné údaje
EAN | 4047101388527 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- stejnosměrné napájení |
Tarifní číslo zboží | 85369010000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 152 g |
Technické údaje
Ex provedení | ne |
Certifikáty | ATEX, IECEx, NEPSI |
Jmenovité napětí | Power-Bridge 24 VDC |
Počet kanálů | 1 |
Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
Stupeň krytí | IP20 |
Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 177 KB |
English | 177 KB |
French | 177 KB |
Spanish | 179 KB |
Czech | 179 KB |
Dutch | 176 KB |
Romanian | 177 KB |
Russian | 199 KB |
Polish | 179 KB |
Chinese | 227 KB |
Turkish | 179 KB |
Certifikát
EPS 16 ATEX 1 052 X | 1150 KB |
cFMus- 0015X | 1477 KB |
IECEx - EPS 16.0023X | 1408 KB |
UL 601010 20190523-E230865 | 333 KB |
Kosha - 17-AV4BO-0111X | 582 KB |
Inmetro - TÜV 17.1310 X | 1280 KB |