Produkt IMX12-FI01-1SF-1R-0/24VDC
Měřič frekvence / čítač pulzů
1kanálový
Ident.číslo: 7580201- Kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- nastavení pomocí DIP a otočných přepínačů
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- odnímatelné šroubovací svorky
- ATEX, IECEx, cUL
- použití v zóně 2
- SIL 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101310818 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- hlídání a měření otáček |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 176 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Frekvenční vstup |
| Typ přístroje | hlídač otáček |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 1 |
| Digitální výstup | Reléový výstup |
| Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 191 KB |
| English | 189 KB |
| French | 189 KB |
| Spanish | 190 KB |
| Czech | 191 KB |
| Dutch | 188 KB |
| Romanian | 189 KB |
| Russian | 211 KB |
| Polish | 191 KB |
| Chinese | 260 KB |
| Turkish | 190 KB |
Bezpečnostní návod
Certifikát
| TÜV 16 ATEX 192124 X | 2594 KB |
| IECEx - TUN 16.0047X | 3388 KB |
| UL - IS-1.320 | 182 KB |
| Kosha - 19-AV4BO-0140/0133 | 1120 KB |
| SIL TÜV certifikát | 888 KB |