Produkt  IMC-DI-22EX-PNO/24VDC

Oddělovací spínací zesilovač

2kanálový

Ident.číslo: 7560003
    • 2kanálový spínací oddělovač
    • kontrola vstupního obvodu na přerušení vodiče/zkrat
    • spínací tranzistorový PNP výstup
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
    • stupeň krytí IP67
    • připojení zástrčkou M12
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
    • použití v zóně 2/22
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101120783
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- oddělovací spínací zesilovač
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 166 g

Technické údaje

Typ signálu Digitální vstup
Typ přístroje oddělovací spínací zesilovač
Ex provedení ano
Certifikáty ATEX, IECEx, TR CU
Funkční bezpečnost (SIL/PL) SIL2
Jmenovité napětí 24 VDC
Počet kanálů 2
Digitální výstup Tranzistorový výstup
Elektrické připojení připojení příruby M12
Stupeň krytí IP67
Typ výrobku IMC

Montážní příslušenství

7560016
6900390

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top