Produkt MK91-12-R/230VAC
Hlídač hladiny
1kanálový
Ident.číslo: 7545070- prahová citlivost: 0,2…100 kΩ
- hystereze: 10 %
- výstup: dvě relé s přepínacími kontakty
- elektronické přepínání elektrod
- zpoždění sepnutí a rozepnutí lze nastavit v rozsahu 0…20 s
- bezpečné rozlišení kapalin a pěny
- galvanické oddělení mezi vstupy, výstupy a napájením

Všeobecné údaje
EAN | 4047101120707 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- hlídač mezní hodnoty |
Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 262 g |
Technické údaje
Typ signálu | Odporový vstup |
Typ přístroje | hlídač hladiny |
Ex provedení | ne |
Certifikáty | GOST |
Jmenovité napětí | 230 VAC |
Počet kanálů | 1 |
Digitální výstup | Reléový výstup |
Elektrické připojení | 4x 4pólová pružinová svorkovnice |
Stupeň krytí | IP20 |