Produkt IM43-14-RI
Komparátor mezní hodnoty
1kanálový
Ident.číslo: 7540042- kontrola tří mezí proudového nebo napěťového signálu
- napájení 2drátových nebo 3drátových vysílačů / senzorů
- vstupní obvod: 0/4…20 mA nebo 0/2…10 V
- výstupní obvod: 0/4…20 mA, tři nezávislá relé mezní hodnoty
- nastavení mezní hodnoty otočným přepínačem
- nastavení hystereze nebo výstupní funkce relé pomocí DIP přepínače
- univerzální napájení
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- CFMUS, TR CU

Všeobecné údaje
EAN | 4047101119107 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- hlídač mezní hodnoty |
Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 186 g |
Technické údaje
Typ signálu | Analogový vstup |
Typ přístroje | komparátor mezní hodnoty |
Ex provedení | ne |
Certifikáty | cFMus, TR CU |
Jmenovité napětí | univerzální napájení |
Počet kanálů | 1 |
Digitální výstup | Reléový výstup |
Elektrické připojení | 4x 5pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
Stupeň krytí | IP20 |
Typ výrobku | IM |
Montážní příslušenství
![]() |
IM-CC-5X2BK/2BK
Pružinové svorky pro moduly IM (ne Ex přístroje, šířka 27 mm), součást balení: 4x černá 5pólová svorka |
7541219 |
Připojovací příslušenství
![]() |
IM-SC-5X4BK
Šroubovací svorky pro moduly IM (nonEx přístroje, šířka 27 mm), součást balení: 4× 5pinová černá svorka. |
7541217 |