Produkt  MK91-R11/24VDC

Hlídač hladiny

1kanálový

Ident.číslo: 7525202
    • spínací bod při 40 kΩ
    • hystereze: cca. 5%
    • výstup: relé s přepínacím kontaktem
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101118438
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210122 -/- hlídač mezní hodnoty
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 79 g

Technické údaje

Typ signálu Odporový vstup
Typ přístroje hlídač hladiny
Ex provedení ne
Certifikáty UL
Jmenovité napětí 24 VDC
Počet kanálů 1
Digitální výstup Reléový výstup
Elektrické připojení 4x 4pólová pružinová svorkovnice
Stupeň krytí IP20

Select Country

Turck worldwide

to top