Produkt  TX2-Q20L60

Příslušenství

Teach adaptér

Ident.číslo: 6967117
    • Teach adaptér
    • nastavování indukčních rotačních snímačů s SSI rozhraním nebo inkrementálním výstupem
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101283426
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002]
Tarifní číslo zboží 90319000000
Země původu DE
Hmotnost 86 g

Technické údaje

Příslušenství Teach adaptér
pro použití Rotační senzory úhlové senzory
Velikost 60 x 30 x 20 mm

Select Country

Turck worldwide

to top