Produkt  SKN/M18

montážní příslušenství

Ochranný kryt

Ident.číslo: 69663
    • PTFE ochranný kryt
    • plast PTFE
    • pro nasazení ve svařovacích a brousicích strojích se silným odletem jisker
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101248432
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 2 g

Technické údaje

Příslušenství Ochranný kryt
pro použití indukční senzory válcové senzory
Velikost 6 mm
Průměr pouzdra Ø  18  mm
Materiál pouzdra plast, PTFE

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top