Produkt  MAP-M30

montážní příslušenství

Montážní adaptér

Ident.číslo: 6950013
    • Montážní adaptér
    • plast: polypropylen
    • výměna senzoru možná při plné nádobě (adaptér při výměně senzoru zůstává v nádobě)
    • krátkodobě až 140°C
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101113358
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39174000990
Země původu DE
Hmotnost 44 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní adaptér
pro použití indukční senzory válcové senzory
Velikost 47 mm
Průměr pouzdra Ø  31  mm
Materiál pouzdra plast, PP
Okolní teplota -20… +100 °C

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top