Produkt  Cable451-150M

Kabel PROFIBUS

Plášť kabelu PUR

Ident.číslo: 6915603
    • PROFIBUS kabel: 2 × 0.34 mm2
    • materiál pláště: PUR, barva: fialová
    • průměr pláště: 8,2 mm
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • nehořlavý podle DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
    • bez halogenů dle DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
    • bez silikonu, PVC a LABS
    • odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
    • v souladu s RoHS
    • schválení UL
    • délka kabelu: 150 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101519631
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444995900
Země původu PL
Hmotnost 12260 g

Technické údaje

Použití Data
Počet vodičů 2
Průřez žíly 0.34  mm²
Síťový protokol PROFIBUS-DP
Průměr kabelu Ø  8.2 mm
Délka kabelu 150.0  m
Materiál kabelu PUR, fialová
Stínění hliníková fólie, zinkované měděné opředení
Certifikáty UL

Select Country

Turck worldwide

to top