Produkt  HA5141-0

samostatný konektor

Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá

Ident.číslo: 6905405
    • kovová převlečná matice
    • stupeň krytí IP67
    • samořezné svorky
    • 4-polig
    • průměr kabelu 2,5…5,1 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101506679
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 15 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zásuvka, M8x1, přímý
Počet pinů 4
Typ připojení samořezné kontakty
Materiál pouzdra plast, PA
Materiál převlečné matice / šroubu mosaz, CuZn, niklováno
Vnější průměr kabelu 2.5…5.1 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.34 mm²
Jmenovité napětí 32 V
Proudové zatížení 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top