Produkt  BTS-DSU35-EBE3

příslušenství pro indukční senzory

Ovládací element

pro dvojité senzory DSU35

Ident.číslo: 6901070
    • akční člen z plastu
    • v koncové poloze sepnuto
    • terčík z nerezové oceli o šířce 6,2 mm pro kompenzaci vyšších tolerancí specifických pro danou aplikaci (např. kvůli gumovým těsněním).
    • koncová poloha (sepnuto / rozepnuto) nastavitelná v rozsahu 360° s krokem 4°
    • displej otočný o 90°
    • dělení stupnice jako pomůcka pro nastavení
    • rozteč otvorů na přírubě: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
    • připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm / Ø max.30 mm
    • montážní šrouby pro senzor a aktuátor součástí dodávky
    • max. průměr kroužku: 34 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101198669
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu US
Hmotnost 34.019 g

Technické údaje

Příslušenství Ovládací element (puk)
pro použití dvojité senzory
Velikost 36 mm
Průměr pouzdra Ø  40  mm
Materiál pouzdra plast, ABS

Select Country

Turck worldwide

to top