Produkt BTS-DSU35-EU2
montážní příslušenství
Ovládací sada (puk)
Ident.číslo: 6900455- v koncové poloze rozepnut
- 2x spínací plocha
- pro levé i pravé pohony
- ukazatel polohy otočný o 90°
- rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80, (30 x 130 mm)
- připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm (30 mm) / Ø max.30 mm
- max. průměr kroužku: 34 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101112863 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 70 g |
Technické údaje
Příslušenství | Ovládací element (puk) |
pro použití | dvojité senzory |
Velikost | 36 mm |
Průměr pouzdra | Ø 40 mm |
Materiál pouzdra | kov, AL, anodická oxidace |