Produkt  BTS-DSU35-Z04

montážní příslušenství

Montážní sada

Ident.číslo: 6900286

    Montážní sada pro velké rotační pohony:

    Ø distanční desky a kroužku: max. 65 mm

    rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80 (30 x 130 mm)

    připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm / Ø max.30 mm

    Součást dodávky:

    1x distanční deska 10 mm

    Montáž spodní desky:

    2x šroub M5 x 22 DIN 912‐A2

    2x pojistná podložka A4 DIN 137-A2

#

Všeobecné údaje

EAN 4047101112474
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 36 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní sada
pro použití dvojité senzory
Materiál pouzdra plast, POM

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top