Produkt  BTS-DSU35-Z01

montážní příslušenství

Montážní sada

Ident.číslo: 6900229

    Montážní sada pro velké rotační pohony:

    Ø distanční desky a kroužku: max. 65 mm

    rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80, (30 x 130 mm)

    připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm / Ø max.30 mm

    Součást dodávky:

    1x distanční deska 10 mm

    1x distanční kroužek 10 mm

    Montáž spodní desky:

    2x šroub M5 x 22 DIN 912‐A2

    2x pojistná podložka A4 DIN 137-A2

    Montáž puku s kroužkem:

    1x šroub M6 x 36 DIN 7991-A2

#

Všeobecné údaje

EAN 4047101112313
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 50 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní sada
pro použití dvojité senzory
Materiál pouzdra plast, POM

Select Country

Turck worldwide

to top