Produkt AOH401-N
excom I/O systém
4kanálový analogový výstupní modul, HART®
Ident.číslo: 6884270- výstupní modul pro připojení analogových akčních členů
- obousměrná HART® komunikace
- každý kanál má vlastní HART® řadič pro rychlý přístup k datům HART®
- úplné galvanické oddělení

Všeobecné údaje
EAN | 4047101416824 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analogové I/O moduly |
Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 127 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Typ signálu | analogový výstup, HART, jiskrová bezpečnost |
Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ přístroje | I/O modul |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 338 KB |
English | 337 KB |
French | 339 KB |
Spanish | 338 KB |
Czech | 339 KB |
Dutch | 338 KB |
Romanian | 337 KB |
Russian | 356 KB |
Polish | 338 KB |
Chinese | 391 KB |
Turkish | 339 KB |
Certifikát
TÜV 21 ATEX 8643 X | 1542 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
EC prohlášení o shodě | 109 KB |
FM23US0051X | 939 KB |
FM23CA0037X | 974 KB |
Katalog
Konfigurační soubor
GSD-Dateien | 278 KB |
EtherNet/IP CIP bridging | 254 KB |
EtherNet/IP consolidated IO | 2791 KB |
GSDML soubor | 80 KB |