Produkt  BL67-2AO-V

BL67 elektronický modul

2 analogové napěťové výstupy

Ident.číslo: 6827180
    • nezávislost na použité sběrnici a technologii připojení
    • stupeň krytí IP67
    • LED pro indikaci stavu a diagnostiky
    • elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
    • 2x analogový výstup
    • ‐10/0…+10 VDC
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101109078
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- analogové I/O moduly
Tarifní číslo zboží 85389091890
Země původu DE
Hmotnost 56 g

Technické údaje

Typ signálu analogový výstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty cULus

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top