Produkt  Cable452B-30M

Kabel PROFIBUS

Plášť kabelu PVC

Ident.číslo: 6611477
    • kabel PROFIBUS: AWG 22/1
    • materiál pláště: PVC, barva modra
    • průměr pláště: 8,1 mm
    • odolnost vůči oleji
    • odolnost vůči UV
    • délka kabelu: 30 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101519808
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444995900
Země původu DE
Hmotnost 2194 g

Technické údaje

Použití Data
Počet vodičů 2
Průřez žíly 0.34  mm²
Síťový protokol PROFIBUS-DP
Průměr kabelu Ø  8.1 mm
Délka kabelu 30.0  m
Materiál kabelu PVC, modrá
Stínění hliníková fólie, zinkované měděné opředení

Select Country

Turck worldwide

to top