Produkt  CABLE FBY-YE/SD-100M

sběrnicové kabely

dle IEC61158-2

Ident.číslo: 6611115
    • sběrnicový kabel, typ A dle IEC 61158‐2
    • plášť kabelu PVC, barva žlutá
    • odolný vůči oleji, plynům a slunečnímu záření
    • pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zóně 1 a 2, skupina II, dle IEC 60079-14
    • instalace ve vnitřních i vnějších prostorách
    • teplotní rozsah -40 … +75 °C
    • průřez kabelu: 18/7 AWG (0.8 mm2)
    • délka kabelu: 100 m
#

Všeobecné údaje

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu DE
Hmotnost 8800 g

Technické údaje

Použití Data
Síťový protokol FOUNDATION fieldbus
Jmenovité napětí 300 V
Průměr kabelu Ø  8 mm
Délka kabelu 100.0 m
Materiál kabelu PVC, žlutá
Počet žil 2
Certifikáty UL

Select Country

Turck worldwide

to top