Produkt CABLE 458-150M
Kabel PROFIBUS
Plášť kabelu PUR
Ident.číslo: 6604300- materiál pláště: PUR
- barva pláště: fialová
- vhodný pro vlečné řetězy
- UL certifikát
- stupeň krytí: IP67
- délka kabelu: 150 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101039665 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
Tarifní číslo zboží | 85444995900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 15000 g |
Technické údaje
Použití | Data |
Počet vodičů | 2 |
Průřez žíly | 0.34 mm² |
Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
Průměr kabelu | Ø 8.5 mm |
Délka kabelu | 150.0 m |
Materiál kabelu | PUR, fialová |
Stínění | hliníková fólie, zinkované měděné opředení |
Certifikáty | UL, CSA |