Produkt CMBSD8141-0/PG9
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 6604282- pro použití v aplikacích Ethernet
- stínění pružinou
- kódování D
- kovové pouzdro
- šroubovací svorky
- 4pinový
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0…8.0 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101458121 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 45 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Ethernet |
Typ přístroje | samostatný konektor |
Certifikáty | cULus |