Produkt  MS91-12-R

Hlídač hladiny

1kanálový

Ident.číslo: 5220110
    • výstup: dvě relé s přepínacími kontakty
    • prahová citlivost: 0,2…100 kΩ
    • odnímatelné svorkovnice
    • přepínání elektrod pomocí vestavěného relé
    • zpoždění sepnutí a rozepnutí lze nastavit v rozsahu 0,1…15 s
    • bezpečné rozlišení kapalin a pěny
    • galvanické oddělení mezi vstupy, výstupy a napájením
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101105476
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210107 -/- měřicí převodník (univerální)
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 246 g

Technické údaje

Typ signálu Odporový vstup
Typ přístroje hlídač hladiny
Ex provedení ne
Certifikáty GOST
Jmenovité napětí univerzální napájení
Počet kanálů 1
Digitální výstup Reléový výstup
Elektrické připojení 2x 8pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Stupeň krytí IP20

Select Country

Turck worldwide

to top