Produkt SD50P300WKQP
LED displej
maticový LED displej
Ident.číslo: 3817045- programovatelný alfanumerický maticový LED displej, 8 × 96 pixelů, bílé LED diody
- stavové RGB LED
- velké množství textů prostřednictvím procesních dat IO-Link
- stupeň krytí IP65
- napájecí napětí: 18…30 VDC
- připojení: kabel 150 se zástrčkou M12 × 1, přímá, 4pinová
- nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 662488449070 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85312020900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 340 g |
Technické údaje
Funkce | maticový LED displej |
Barva světla | bílá |
Stmívání | ne |
lze kaskádovat | ne |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 |
Délka kabelu | 0.150 m |
Materiál pouzdra | polykarbonát/ABS, černá |
Window material | polykarbonát, čirý |
Okolní teplota | -20… +50 °C |
Stupeň krytí | IP65 |