Produkt  S15S-R500-MQ

převodník

proud - Modbus

Ident.číslo: 3815392
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • vstup: proudový převodník
    • výstup: Modbus RTU
    • převádí proudový signál 20 nebo 150 A na hodnotu 16bitového registru
#

Všeobecné údaje

EAN 662488160340
Tarifní číslo zboží 85043129900
Země původu US
Hmotnost 226 g

Technické údaje

Napájecí napětí 12…30 VDC
Komunikační protokol RS485, Modbus RTU
Typ vstupu 0…500 A
Typ výstupu Modbus RTU (RS485)
Okolní teplota 40… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top