Produkt R45C-PF-IQ
převodník
PulsePro
proud - PFM
Ident.číslo: 3815046- přímé připojení na analogový senzor díky kompaktnímu pouzdru
- napájecí napětí: 18…30 VDC
- vstup: 4…20 mA
- výstup: PFM, 100… 600 Hz
- stupeň krytí: IP67
- stavové LED pro sílu a ztrátu signálu
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- vstup: analogový 4…10 mA
- výstup: PFM (Pulse Frequency Modulation)
- převádí proudový signál na PFM signál 100… 600 Hz

Všeobecné údaje
EAN | 662488639341 |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 89 g |
Technické údaje
Komunikační protokol | BannerBus (kompatibilní s Pro Editor) |
Typ vstupu | 4…20 mA |
Typ výstupu | frekvence 100…5000 Hz |