Produkt S15S-T-MQ
teplotní senzor
se sériovým rozhraním
RS485 / Modbus RTU
Ident.číslo: 3813163- rychlost měření teploty a vlhkosti: 3 s
- rozsah měření relativní vlhkosti: 0…100 %
- rozlišení: 0.1 %, průměrná přesnost: 3 %
- měřicí rozsah teploty:: -40…+85 °C
- rozlišení: 0.1 %, průměrná přesnost: 0,7 °C
- napájecí napětí: 10…24 VDC nebo 3,6…5,5 VDC
- rozhraní RS485, podporuje Modbus RTU

Všeobecné údaje
EAN | 662488466299 |
Tarifní číslo zboží | 90318020000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 27.22 g |
Technické údaje
Funkce | Senzor teploty a vlhkosti |
Komunikační protokol | RS485, Modbus RTU |
Typ výstupu | Modbus RTU (RS485) |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov/plast, černá |
Stupeň krytí | IP67/IP68 |