Produkt  R45C-K-UQ

Převodník IO-Link - analog napětí

Ident.číslo: 3812255
    • stupeň krytí IP67, IP68
    • ploché kompaktní pouzdro
    • in-line montáž
    • napájecí napětí: 18…30 VDC
    • vstup: IO-Link
    • výstup: analog napětí 0…10 V
    • převádí napěťový signál na 16bitá data
#

Všeobecné údaje

EAN 662488112332
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu US
Hmotnost 786.98 g

Technické údaje

Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PVC, černá
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP67/IP68

Select Country

Turck worldwide

to top