Produkt SI-LS83E-Q5A
Bezpečnostní systémy
Mechanický bezpečnostní spínač
Ident.číslo: 3810873- koncový spínač
- dle IEC 60947-5-1
- bez pojistky
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací)
- Zapojení kompatibilní s SSA-ISD-TCA
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Všeobecné údaje
EAN | 662488089719 |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 128 g |
Technické údaje
Funkce | mechanický bezpečnostní spínač |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Výstupní funkce | 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci | nízká |
Materiál pouzdra | plast, termoplastický materiál |
Okolní teplota | -30… +80 °C |
Stupeň krytí | IP65 |