Produkt  LM150KUQP

Optický senzor

laserový reflexní snímač (triangulace)

Ident.číslo: 3810151
    • nerezové pouzdro
    • stupeň krytí IP67
    • kabel 300 mm s konektorem M12 x 1, 5pinový
    • laserová třída 2
    • viditelná červená 655 nm
    • přesnost analogového výstupu: 0,004 mm
    • přesnost IO-Link 0,2 mm
    • rozsah: 50…150 mm
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • spínací výstup Push/Pull nebo IO-Link
    • analogový výstup 0…10 V
#

Všeobecné údaje

EAN 662488083151
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optické měření vzdálenosti
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 209 g

Technické údaje

Funkce senzor přiblížení
Druh provozu triangulace
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 35.8 x 23.5 x 48.5 mm, LM
Rozsah 50…150 mm
Optické rozlišení 0.004 mm
Barva světla červená
Laserová třída  2
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP/NPN, analogový výstup
Napěťový výstup 0…10 V
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení kabel s konektorem, M12 x 1
Délka kabelu 0.30  m
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L), šedá
Okolní teplota -10… +55 °C
Stupeň krytí IP67
Speciální vlastnosti odolnost vůči chemikáliím

Připojovací příslušenství

6626361
6626364
6626388

Select Country

Turck worldwide

to top