Produkt S15C-MVT-KQ
převodník
Převodník vibrace / teplota Modbus - IO-Link
Ident.číslo: 3809831- přímé připojení na analogový senzor díky kompaktnímu pouzdru
- napájecí napětí: 18…30 VDC
- stupeň krytí: IP67
- stavové LED pro sílu a ztrátu signálu
- nastavení pomocí IO-Link
- napájecí napětí: 18…30 VDC
- vstup: QM30VT2 data vibrací a teploty
- výstup: IO-Link
- převádí data ze senzorů ze 3 volitelných datových sad z 15 registrů na procesní data.

Všeobecné údaje
EAN | 662488080488 |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | TW |
Hmotnost | 26.31 g |
Technické údaje
Velikost | 57.8 mm |
Průměr pouzdra | Ø 15 mm |
Materiál pouzdra | plast, PVC, černá |
Okolní teplota | 40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |