Produkt  SX5-B6

Bezpečnostní laserové skenery

samostatný

Úhel snímání 275°, ochranné pole 5,5 m, 6 zón

Ident.číslo: 3809737
    • nastavení pomocí software
    • ochranné pole až 5,5 m
    • pole varování až 40 m
    • lze definovat až 6 zón
    • úhlový rozsah max. 275°
    • úhlové rozlišení 0,1°
    • optické rozlišení: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
    • laser třídy 1 dle EN 60825-1
    • velká odolnost rázům a vibracím
    • 1× 2 OSSD výstup
    • stupeň krytí IP65
    • PL d dle EN ISO 13849‐1
    • Kategorie 3 dle EN ISO 13849‐1
    • SIL 2 dle IEC 61508
#

Všeobecné údaje

EAN 662488079598
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optické měření vzdálenosti
Tarifní číslo zboží 90318020000
Země původu IT
Hmotnost 2360 g

Technické údaje

Funkce laserový skener
Pouzdro kvádrové pouzdro
Rozsah 100…40000 mm
Optické rozlišení 30 mm
Barva světla IR
Napájecí napětí 19.2…30 VDC
Elektrické připojení kabel s konektorem, M12 x 1
Délka kabelu 0.250  m
Materiál pouzdra hliník, AL, žlutá
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP65

Funkční příslušenství

3081228
3075091

Select Country

Turck worldwide

to top