Produkt  SSA-ISD-TCA

Bezpečnostní systémy

T adaptér

pro kaskádování ISD

Ident.číslo: 3809537
    • T adaptér pro kaskádování ISD
    • připojení kompatibilních ISD zařízení do existující kaskády ISD
    • vstup: standardní bezpečnostní spínač se dvěma NC kontakty
    • až 32 zařízení v kaskádě
    • 1× diagnostický vstup
    • poskytuje komplexní diagnostické informace
    • LED signalizuje vstupní signál a stav ISD
#

Všeobecné údaje

EAN 662488077655
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu US
Hmotnost 90.72 g

Technické údaje

lze kaskádovat ano
Napájecí napětí 19.2…27.6 VDC
Výstupní funkce 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový
Komunikační protokol ISD
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Délka kabelu 30.0  m
PL dle EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 4
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci nízká
Materiál pouzdra plast, PVC, černá
Okolní teplota -25… +55 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top