Produkt  SSA-EB1PLXR-0DECQ8R

Nouzové vypnutí

Tlačítko Stop

svítí

Ident.číslo: 3809268
    • stupeň krytí IP65
    • osvětlení neaktivní: žádné
    • ovládané světlo: červená bliká
    • 2x bezpečnostní výstup (rozpínací, bezpotenciálový)
    • zástrčka M12x1, 5pinová
#

Všeobecné údaje

EAN 662488075217
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85365080000
Země původu US
Hmotnost 272 g

Technické údaje

Funkce tlačítko nouzového vypnutí prosvětlené
Pouzdro válcové/závitové
Barva světla červená bliká
lze kaskádovat ano
Výstupní funkce 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový
Komunikační protokol ISD
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC
Okolní teplota -25… +55 °C
Stupeň krytí IP65

Select Country

Turck worldwide

to top