Produkt LM80KIQP
Optický senzor
laserový reflexní snímač (triangulace)
Ident.číslo: 3807393Altern. Obj.číslo : 807393
- nerezové pouzdro
- stupeň krytí IP67
- kabel 300 mm s konektorem M12 x 1, 5pinový
- Laser třídy 2.
- viditelná červená 655 nm
- přesnost analogového výstupu: 0,002 mm
- přesnost IO-Link: 0,175 mm
- rozsah: 40 … 80 mm
- napájecí napětí: 10…30 VDC
- spínací výstup Push/Pull nebo IO-Link
- analogový výstup 4…20 mA

Všeobecné údaje
EAN | 662488058012 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optické měření vzdálenosti |
Tarifní číslo zboží | 90314990000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 208.65 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | triangulace |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 35.8 x 23.5 x 48.5 mm, LM |
Rozsah | 40…80 mm |
Optické rozlišení | 0.002 mm |
Barva světla | červená |
Laserová třída | 2 |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací, PNP/NPN, analogový výstup |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
Délka kabelu | 0.150 m |
Materiál pouzdra | kov, nerez ocel, šedá |
Okolní teplota | -10… +55 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Speciální vlastnosti | odolnost vůči chemikáliím, detekce průhledných objektů, zastavení/zpomalení |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626364 |
![]() |
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626388 |