Produkt SI-MAGB3SMQD
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
magnetický
Ident.číslo: 3807135Altern. Obj.číslo : 807135
- bezkontaktní spínač
- zabezpečení proti neoprávněné manipulaci pomocí kódovaných magnetů
- pro provoz vyžaduje kódované magnety SI-MAGB3MM
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1 × rozpínací kontakt (NC)
- 1 × spínací kontakt (NO)

Všeobecné údaje
EAN | 662488055677 |
Tarifní číslo zboží | 85365080000 |
Země původu | HU |
Hmotnost | 35 g |
Technické údaje
Funkce | magnetický bezpečnostní spínač |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Rozsah | 5…14 mm |
lze kaskádovat | ne |
Výstupní funkce | spínací/rozpínací, bezpotenciálový |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci | nízká |
Materiál pouzdra | plast, termoplastický materiál |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |